Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
   
Previous slide
CAB ABS 403018 G product image 1
Next slide
CAB ABS 403018 G thumbnail image 1
CAB ABS 403018 G thumbnail image 4

CAB / CAB 4030 / CAB ABS 403018 G

CAB ABS 403018 G 8183350

Dimensioner 400 x 300 x 180

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8183350

Beskrivelse : Kasse ABS, grå dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074020260

El-nummer Danmark : 8212020540

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 180

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

CAB / CAB 4030 / CAB ABS 403018 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB ABS 403018 G

Fibox
8183350_CAB_ABS_403018_G_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB ABS 403018 G

Produktnummer : 8183350

Beskrivelse : Kasse ABS, grå dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke

EAN-nummer : 6418074020260

El. number :

  • Danmark : 8212020540

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB4030S
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 300 180
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
DRF 43/44 Profilskinnesæt 400 mm side, for kasse:
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 skinne, for kasse:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 PL Montageplade, plast, for kasse:
(370 x 270 x 2)
EKIV 43 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(268 x 368 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854