Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
   
Previous slide
CAB PC 405020 T product image 1
Next slide
CAB PC 405020 T thumbnail image 1
CAB PC 405020 T thumbnail image 2

CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 T

CAB PC 405020 T 8113061

Dimensioner 400 x 500 x 200

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113061

Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på kort side, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074020352

El-nummer Danmark : 8212020456

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 200

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB PC 405020 T

Fibox
8113061_CAB_PC_405020_T_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 405020 T

Produktnummer : 8113061

Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på kort side, snaplukke

EAN-nummer : 6418074020352

El. number :

  • Danmark : 8212020456

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_500x400x200
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 500 200
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40854