Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
   
Previous slide
CAB PC 405020 G product image 1
Next slide
CAB PC 405020 G thumbnail image 1
CAB PC 405020 G thumbnail image 4

CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 G

CAB PC 405020 G 8113361

Dimensioner 400 x 500 x 200

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113361

Beskrivelse : PC, grå dør

Bemærkninger : hængslet på kort side, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074020345

El-nummer Danmark : 8212020443

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB PC 405020 G

Fibox
8113361_CAB_PC_405020_G_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 405020 G

Produktnummer : 8113361

Beskrivelse : PC, grå dør

Bemærkninger : hængslet på kort side, snaplukke

EAN-nummer : 6418074020345

El. number :

  • Danmark : 8212020443

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_500x400x200
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 500 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40854