Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.


CAB PC 405020 G3B 8113364
Dimensioner 400 x 500 x 200
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113364
Beskrivelse : PC, grå dør
Bemærkninger : hængslet på kort side, 3mm DIN-nøgle
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074012746
El-nummer Danmark : 8212050646
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 400
Bredde (mm.) : 500
Dybde (mm.) : 200
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 405020 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 405020 G3B
Produktnummer : 8113364
Beskrivelse : PC, grå dør
Bemærkninger : hængslet på kort side, 3mm DIN-nøgle
EAN-nummer : 6418074012746
El. number :
- Danmark : 8212050646
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 500 | 200 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)