Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
CAB PC 504020 T 8113060
Dimensioner 500 x 400 x 200
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113060
Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør
Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074020338
El-nummer Danmark : 8212020278
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 500
Bredde (mm.) : 400
Dybde (mm.) : 200
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 504020 T

Sample image
Order symbol : CAB PC 504020 T
Produktnummer : 8113060
Beskrivelse : PC, transparent røgfarvet dør
Bemærkninger : hængslet på lang side, snaplukke
EAN-nummer : 6418074020338
El. number :
- Danmark : 8212020278
Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 200 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)