Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
   
Previous slide
CAB PC 504020 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 504020 G3B thumbnail image 1
CAB PC 504020 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G3B

CAB PC 504020 G3B 8113362

Dimensioner 500 x 400 x 200

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113362

Beskrivelse : PC, grå dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, 3mm DIN-nøgle

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074020369

El-nummer Danmark : 8212019263

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G3B

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

CAB PC 504020 G3B

Fibox
8113362_CAB_PC_504020_G3B_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 504020 G3B

Produktnummer : 8113362

Beskrivelse : PC, grå dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, 3mm DIN-nøgle

EAN-nummer : 6418074020369

El. number :

  • Danmark : 8212019263

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB_500x400x200
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 400 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40854