Flange til kabelindføring, monteringstilbehør


Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
EPA 2160 SET 3550056
Dimensioner 85 x 216 x 110
Indeholder : Flange til kabelindføring, monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3550056
Beskrivelse : Kabelflange
Emballage : 12
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074033147
El-nummer Danmark : 8212051137
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 85
Bredde (mm.) : 216
Dybde (mm.) : 110
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
EPA 2160 SET


Sample image
Order symbol : EPA 2160 SET
Produktnummer : 3550056
Beskrivelse : Kabelflange
EAN-nummer : 6418074033147
El. number :
- Danmark : 8212051137
Indeholder : Flange til kabelindføring, monteringstilbehør

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 110 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)