Kabelindføringsboks, monteringstilbehør




Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
MB 2260 3730260
Dimensioner 86 x 240 x 106
Indeholder : Kabelindføringsboks, monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3730260
Beskrivelse : Kabelboks
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074031648
El-nummer Danmark : 8212009202
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 86
Bredde (mm.) : 240
Dybde (mm.) : 106
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MB 2260


Sample image
Order symbol : MB 2260
Produktnummer : 3730260
Beskrivelse : Kabelboks
EAN-nummer : 6418074031648
El. number :
- Danmark : 8212009202
Indeholder : Kabelindføringsboks, monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 86 | 240 | 106 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)