Skip to content
  
Previous slide
FEM 10-14/PG 16 product image 1
Next slide
FEM 10-14/PG 16 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 10-14/PG 16

FEM 10-14/PG 16 3545081

Dimensioner 28 x 28 x 22

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545081

Beskrivelse : Gummipakdåse PG16

Bemærkninger : Kabel dia. 10-14 mm

Emballage : 50

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074035455

El-nummer Danmark : 8213001034

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 28

Bredde (mm.) : 28

Dybde (mm.) : 22

Materialer :

Materiale : EPDM

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP67

Brandklasse : UL 94 HB

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 10-14/PG 16

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FEM 10-14/PG 16

Fibox
3545081_FEM_10-14Pg_16_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 10-14/PG 16

Produktnummer : 3545081

Beskrivelse : Gummipakdåse PG16

Bemærkninger : Kabel dia. 10-14 mm

EAN-nummer : 6418074035455

El. number :

  • Danmark : 8213001034
fem_epdm
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 28 28 22
Materialer :
Materiale : EPDM
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB