Skip to content
  
Previous slide
FEM 15-20 product image 1
Next slide
FEM 15-20 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

FEM 15-20 3545083

Dimensioner 39 x 39 x 25

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545083

Beskrivelse : Gummipakdåse M32

Bemærkninger : Kabel dia. 15-20 mm

Emballage : 25

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074035479

El-nummer Danmark : 8213001050

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 39

Bredde (mm.) : 39

Dybde (mm.) : 25

Materialer :

Materiale : EPDM

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP67

Brandklasse : UL 94 HB

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FEM 15-20

Fibox
3545083_FEM_15-20_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 15-20

Produktnummer : 3545083

Beskrivelse : Gummipakdåse M32

Bemærkninger : Kabel dia. 15-20 mm

EAN-nummer : 6418074035479

El. number :

  • Danmark : 8213001050
fem_epdm
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 39 39 25
Materialer :
Materiale : EPDM
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB