Cable management / Membrane cable glands / FEM 19-28
FEM 19-28 3545084
Dimensioner 49 x 49 x 30
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545084
Beskrivelse : Gummipakdåse M40
Bemærkninger : Kabel dia. 19-28 mm
Emballage : 25
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074035486
El-nummer Danmark : 8213001063
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 49
Bredde (mm.) : 49
Dybde (mm.) : 30
Materiale : EPDM
Tæthedsklasse (EN 60529): IP67
Brandklasse : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 19-28
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FEM 19-28


Sample image
Order symbol : FEM 19-28
Produktnummer : 3545084
Beskrivelse : Gummipakdåse M40
Bemærkninger : Kabel dia. 19-28 mm
EAN-nummer : 6418074035486
El. number :
- Danmark : 8213001063

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 49 | 49 | 30 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)