Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 4-7 product image 1
Next slide
FEM-C 4-7 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7

FEM-C 4-7 3545088

Dimensioner 20 x 20 x 13

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545088

Beskrivelse : Gummipakdåse M12

Bemærkninger : Kabel dia. 4-7 mm

Emballage : 50

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074035561

El-nummer Danmark : 8213001092

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 20

Bredde (mm.) : 20

Dybde (mm.) : 13

Materialer :

Materiale : EPDM

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP67

Brandklasse : UL 94 HB

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FEM-C 4-7

Fibox
3545088_FEM-C_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 4-7

Produktnummer : 3545088

Beskrivelse : Gummipakdåse M12

Bemærkninger : Kabel dia. 4-7 mm

EAN-nummer : 6418074035561

El. number :

  • Danmark : 8213001092
fem_cr
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 20 20 13
Materialer :
Materiale : EPDM
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB