Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 8-13 product image 1
Next slide
FEM-C 8-13 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13

FEM-C 8-13 3545090

Dimensioner 26 x 26 x 20

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545090

Beskrivelse : Gummipakdåse M20

Bemærkninger : Kabel dia. 8-13 mm

Emballage : 50

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074035585

El-nummer Danmark : 8213001115

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 26

Bredde (mm.) : 26

Dybde (mm.) : 20

Materialer :

Materiale : EPDM

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP67

Brandklasse : UL 94 HB

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FEM-C 8-13

Fibox
3545090_FEM-C_8-13_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 8-13

Produktnummer : 3545090

Beskrivelse : Gummipakdåse M20

Bemærkninger : Kabel dia. 8-13 mm

EAN-nummer : 6418074035585

El. number :

  • Danmark : 8213001115
fem_cr
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 26 26 20
Materialer :
Materiale : EPDM
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB