Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 10-14/PG 16
FEM-C 10-14/PG 16 3545091
Dimensioner 28 x 28 x 22
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545091
Beskrivelse : Gummipakdåse PG16
Bemærkninger : Kabel dia. 10-14 mm
Emballage : 50
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074035592
El-nummer Danmark : 8213001128
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 28
Bredde (mm.) : 28
Dybde (mm.) : 22
Materiale : EPDM
Tæthedsklasse (EN 60529): IP67
Brandklasse : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 10-14/PG 16
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FEM-C 10-14/PG 16


Sample image
Order symbol : FEM-C 10-14/PG 16
Produktnummer : 3545091
Beskrivelse : Gummipakdåse PG16
Bemærkninger : Kabel dia. 10-14 mm
EAN-nummer : 6418074035592
El. number :
- Danmark : 8213001128

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 28 | 28 | 22 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)