Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 11-17

FEM-C 11-17 3545092

Dimensioner 31 x 31 x 22

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545092

Beskrivelse : Gummipakdåse M25

Bemærkninger : Kabel dia. 11-17 mm

Emballage : 50

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074035608

El-nummer Danmark : 8213001131

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 31

Bredde (mm.) : 31

Dybde (mm.) : 22

Materialer :

Materiale : EPDM

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP67

Brandklasse : UL 94 HB

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 11-17

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FEM-C 11-17

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 11-17

Produktnummer : 3545092

Beskrivelse : Gummipakdåse M25

Bemærkninger : Kabel dia. 11-17 mm

EAN-nummer : 6418074035608

El. number :

  • Danmark : 8213001131
fem_cr
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 31 31 22
Materialer :
Materiale : EPDM
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB