Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 15-20
FEM-C 15-20 3545093
Dimensioner 39 x 39 x 25
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545093
Beskrivelse : Gummipakdåse M32
Bemærkninger : Kabel dia. 15-20 mm
Emballage : 25
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074035615
El-nummer Danmark : 8213001144
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 39
Bredde (mm.) : 39
Dybde (mm.) : 25
Materiale : EPDM
Tæthedsklasse (EN 60529): IP67
Brandklasse : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 15-20
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FEM-C 15-20


Sample image
Order symbol : FEM-C 15-20
Produktnummer : 3545093
Beskrivelse : Gummipakdåse M32
Bemærkninger : Kabel dia. 15-20 mm
EAN-nummer : 6418074035615
El. number :
- Danmark : 8213001144

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 39 | 39 | 25 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )