Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 19-28 product image 1
Next slide
FEM-C 19-28 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28

FEM-C 19-28 3545094

Dimensioner 49 x 49 x 30

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545094

Beskrivelse : Gummipakdåse M40

Bemærkninger : Kabel dia. 19-28 mm

Emballage : 25

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074035622

El-nummer Danmark : 8213001157

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 49

Bredde (mm.) : 49

Dybde (mm.) : 30

Materialer :

Materiale : EPDM

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP67

Brandklasse : UL 94 HB

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FEM-C 19-28

Fibox
3545094_FEM-C_20-26_Cable_GLA_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FEM-C 19-28

Produktnummer : 3545094

Beskrivelse : Gummipakdåse M40

Bemærkninger : Kabel dia. 19-28 mm

EAN-nummer : 6418074035622

El. number :

  • Danmark : 8213001157
fem_cr
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 49 49 30
Materialer :
Materiale : EPDM
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB