Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35
FEM-C 27-35 3545095
Dimensioner 61 x 61 x 35
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545095
Beskrivelse : Gummipakdåse M50
Bemærkninger : Kabel dia. 27-35 mm
Emballage : 25
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074035639
El-nummer Danmark : 8213001160
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 61
Bredde (mm.) : 61
Dybde (mm.) : 35
Materiale : EPDM
Tæthedsklasse (EN 60529): IP67
Brandklasse : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FEM-C 27-35


Sample image
Order symbol : FEM-C 27-35
Produktnummer : 3545095
Beskrivelse : Gummipakdåse M50
Bemærkninger : Kabel dia. 27-35 mm
EAN-nummer : 6418074035639
El. number :
- Danmark : 8213001160

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 61 | 61 | 35 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )