Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45
FEM 34-45 3545103
Dimensioner 74 x 74 x 40
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545103
Beskrivelse : Gummipakdåse M63
Bemærkninger : Kabel dia. 34-45 mm
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074070852
El-nummer Danmark : 8213001089
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 74
Bredde (mm.) : 74
Dybde (mm.) : 40
Materiale : EPDM
Tæthedsklasse (EN 60529): IP67
Brandklasse : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FEM 34-45


Sample image
Order symbol : FEM 34-45
Produktnummer : 3545103
Beskrivelse : Gummipakdåse M63
Bemærkninger : Kabel dia. 34-45 mm
EAN-nummer : 6418074070852
El. number :
- Danmark : 8213001089

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 74 | 74 | 40 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)