Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7 L
FEM 4-7 L 3545278
Dimensioner 20 x 20 x 13
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545278
Beskrivelse : Gummipakdåse M12
Bemærkninger : Kabel dia. 4-7 mm
Emballage : 50
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074070449
El-nummer Danmark : 8212054419
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 20
Bredde (mm.) : 20
Dybde (mm.) : 13
Materiale : EPDM
Tæthedsklasse (EN 60529): IP67
Brandklasse : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7 L
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FEM 4-7 L


Sample image
Order symbol : FEM 4-7 L
Produktnummer : 3545278
Beskrivelse : Gummipakdåse M12
Bemærkninger : Kabel dia. 4-7 mm
EAN-nummer : 6418074070449
El. number :
- Danmark : 8212054419

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 13 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)