Skip to content
  
Previous slide
FEM 5-9 L product image 1
Next slide
FEM 5-9 L thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9 L

FEM 5-9 L 3545279

Dimensioner 21 x 21 x 18

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545279

Beskrivelse : Gummipakdåse M16

Bemærkninger : Kabel dia. 5-9 mm

Emballage : 50

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074070456

El-nummer Danmark : 8212054422

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 21

Bredde (mm.) : 21

Dybde (mm.) : 18

Materialer :

Materiale : EPDM

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP67

Brandklasse : UL 94 HB

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9 L

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FEM 5-9 L

Fibox
3545279_FEM_5-9_New_long_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 5-9 L

Produktnummer : 3545279

Beskrivelse : Gummipakdåse M16

Bemærkninger : Kabel dia. 5-9 mm

EAN-nummer : 6418074070456

El. number :

  • Danmark : 8212054422
fem_epdm
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 21 21 18
Materialer :
Materiale : EPDM
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB