Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7 L

FEM-C 4-7 L 3545288

Dimensioner 20 x 20 x 13

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545288

Beskrivelse : Gummipakdåse M12

Bemærkninger : Kabel dia. 4-7 mm

Emballage : 50

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074070463

El-nummer Danmark : 8212054435

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 20

Bredde (mm.) : 20

Dybde (mm.) : 13

Materialer :

Materiale : EPDM

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP67

Brandklasse : UL 94 HB

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7 L

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FEM-C 4-7 L

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 4-7 L

Produktnummer : 3545288

Beskrivelse : Gummipakdåse M12

Bemærkninger : Kabel dia. 4-7 mm

EAN-nummer : 6418074070463

El. number :

  • Danmark : 8212054435
fem_cr
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 20 20 13
Materialer :
Materiale : EPDM
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB