Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12
MFM 8-12 3546151
Dimensioner 58 x 58 x 20
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3546151
Beskrivelse : Gummipakdåse
Bemærkninger : 3x6-10 mm, 3x10-14 mm
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074036803
El-nummer Danmark : 8213001186
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 58
Bredde (mm.) : 58
Dybde (mm.) : 20
Materiale : EPDM
Tæthedsklasse (EN 60529): IP67
Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MFM 8-12


Sample image
Order symbol : MFM 8-12
Produktnummer : 3546151
Beskrivelse : Gummipakdåse
Bemærkninger : 3x6-10 mm, 3x10-14 mm
EAN-nummer : 6418074036803
El. number :
- Danmark : 8213001186
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 58 | 58 | 20 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)