Flangesæt med pakning og monteringstilbehør


Cable management / Metric flange plates / MB 10857 SET
MB 10857 SET 3590857
Dimensioner 216 x 85 x 10
Indeholder : Flangesæt med pakning og monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3590857
Beskrivelse : Flange sæt
Bemærkninger : Størrelse 2
Emballage : 6
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074051776
El-nummer Danmark : 8212054587
ETIM : EC000211
Højde (mm.) : 216
Bredde (mm.) : 85
Dybde (mm.) : 10
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Cable management / Metric flange plates / MB 10857 SET
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MB 10857 SET


Sample image
Order symbol : MB 10857 SET
Produktnummer : 3590857
Beskrivelse : Flange sæt
Bemærkninger : Størrelse 2
EAN-nummer : 6418074051776
El. number :
- Danmark : 8212054587
Indeholder : Flangesæt med pakning og monteringstilbehør

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Pakningsmateriale : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)