Skip to content
 
    Flangesæt med pakning og monteringstilbehør
   
Previous slide
MB 10892 SET product image 1
Next slide
MB 10892 SET thumbnail image 1
MB 10892 SET thumbnail image 2
MB 10892 SET thumbnail image 3

Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET

MB 10892 SET 3590892

Dimensioner 140 x 49 x 10

Indeholder : Flangesæt med pakning og monteringstilbehør

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3590892

Beskrivelse : Flange sæt

Bemærkninger : Størrelse 1

Emballage : 6

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074056665

El-nummer Danmark : 8212009338

ETIM : EC000211

Dimensioner :

Højde (mm.) : 140

Bredde (mm.) : 49

Dybde (mm.) : 10

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : EPDM
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
Cable management / Metric flange plates / MB 10892 SET

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

MB 10892 SET

Fibox
3590892_MB_10892_set_flange_set_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 10892 SET

Produktnummer : 3590892

Beskrivelse : Flange sæt

Bemærkninger : Størrelse 1

EAN-nummer : 6418074056665

El. number :

  • Danmark : 8212009338

Indeholder : Flangesæt med pakning og monteringstilbehør

FIBOX MB10892_mm
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 140 49 10
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : EPDM
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -