Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket
FG SIZE 3 Flange gasket 3510948
Dimensioner 332 x 127 x 2
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 3510948
Beskrivelse : Flange gasket
Bemærkninger : size 3
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074319586
El-nummer Danmark : 8212049974
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 332
Bredde (mm.) : 127
Dybde (mm.) : 2
Materiale : EPDM
Pakningsmateriale : FOAM
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FG SIZE 3 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 3 Flange gasket
Produktnummer : 3510948
Beskrivelse : Flange gasket
Bemærkninger : size 3
EAN-nummer : 6418074319586
El. number :
- Danmark : 8212049974
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 2 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Pakningsmateriale : | FOAM |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)