Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12
GPA M12 7016400
Dimensioner 31 x 17 x 17
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016400
Beskrivelse : Forskruning (IP 68 -5 bar) M12x1,5
Bemærkninger : for cable 3-6 mm
Emballage : 100
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074054845
El-nummer Danmark : 8213003362
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 31
Bredde (mm.) : 17
Dybde (mm.) : 17
Materiale : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP68
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M12


Sample image
Order symbol : GPA M12
Produktnummer : 7016400
Beskrivelse : Forskruning (IP 68 -5 bar) M12x1,5
Bemærkninger : for cable 3-6 mm
EAN-nummer : 6418074054845
El. number :
- Danmark : 8213003362
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 31 | 17 | 17 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)