Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25
GPA M25 7016403
Dimensioner 43 x 33 x 33
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016403
Beskrivelse : Forskruning (standard gevind) M25x1,5
Bemærkninger : for cable 11-17 mm
Emballage : 50
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074054876
El-nummer Danmark : 8213003456
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 43
Bredde (mm.) : 33
Dybde (mm.) : 33
Materiale : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP68
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M25


Sample image
Order symbol : GPA M25
Produktnummer : 7016403
Beskrivelse : Forskruning (standard gevind) M25x1,5
Bemærkninger : for cable 11-17 mm
EAN-nummer : 6418074054876
El. number :
- Danmark : 8213003456
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 33 | 33 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)