Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-B
GPA M12-B 7016408
Dimensioner 5 x 20 x 20
Teknisk data
Produktnummer : 7016408
Beskrivelse : Møtrik
Bemærkninger : M12x1,5
Emballage : 100
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074054920
El-nummer Danmark : 8213003375
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 5
Bredde (mm.) : 20
Dybde (mm.) : 20
Materiale : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-B
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M12-B


Sample image
Order symbol : GPA M12-B
Produktnummer : 7016408
Beskrivelse : Møtrik
Bemærkninger : M12x1,5
EAN-nummer : 6418074054920
El. number :
- Danmark : 8213003375
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 5 | 20 | 20 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)