Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-B
GPA M20-B 7016410
Dimensioner 6 x 31 x 31
Teknisk data
Produktnummer : 7016410
Beskrivelse : Møtrik
Bemærkninger : M20x1,5
Emballage : 100
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074054944
El-nummer Danmark : 8213003430
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 6
Bredde (mm.) : 31
Dybde (mm.) : 31
Materiale : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-B
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M20-B


Sample image
Order symbol : GPA M20-B
Produktnummer : 7016410
Beskrivelse : Møtrik
Bemærkninger : M20x1,5
EAN-nummer : 6418074054944
El. number :
- Danmark : 8213003430
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 6 | 31 | 31 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)