Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-B
GPA M25-B 7016411
Dimensioner 6 x 37 x 37
Teknisk data
Produktnummer : 7016411
Beskrivelse : Møtrik
Bemærkninger : M25x1,5
Emballage : 100
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074054951
El-nummer Danmark : 8213003469
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 6
Bredde (mm.) : 37
Dybde (mm.) : 37
Materiale : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-B
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M25-B


Sample image
Order symbol : GPA M25-B
Produktnummer : 7016411
Beskrivelse : Møtrik
Bemærkninger : M25x1,5
EAN-nummer : 6418074054951
El. number :
- Danmark : 8213003469
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 6 | 37 | 37 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)