Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-L
GPA M12-L 7016533
Dimensioner 38 x 17 x 17
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016533
Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M12x1,5
Bemærkninger : for cable 3-6 mm
Emballage : 100
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074056337
El-nummer Danmark : 8213003388
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 38
Bredde (mm.) : 17
Dybde (mm.) : 17
Materiale : Polyamide
Tæthedsklasse (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-L
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M12-L


Sample image
Order symbol : GPA M12-L
Produktnummer : 7016533
Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M12x1,5
Bemærkninger : for cable 3-6 mm
EAN-nummer : 6418074056337
El. number :
- Danmark : 8213003388
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 38 | 17 | 17 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)