Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
GPA M20-L 7016535
Dimensioner 43 x 28 x 28
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016535
Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M20x1,5
Bemærkninger : for cable 8-13 mm
Emballage : 100
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074056351
El-nummer Danmark : 8213003443
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 43
Bredde (mm.) : 28
Dybde (mm.) : 28
Materiale : Polyamide
Tæthedsklasse (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-L
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M20-L


Sample image
Order symbol : GPA M20-L
Produktnummer : 7016535
Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M20x1,5
Bemærkninger : for cable 8-13 mm
EAN-nummer : 6418074056351
El. number :
- Danmark : 8213003443
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 28 | 28 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)