Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L
GPA M25-L 7016536
Dimensioner 50 x 33 x 33
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016536
Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M25x1,5
Bemærkninger : for cable 11-17 mm
Emballage : 50
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074056368
El-nummer Danmark : 8213003472
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 50
Bredde (mm.) : 33
Dybde (mm.) : 33
Materiale : Polyamide
Tæthedsklasse (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M25-L


Sample image
Order symbol : GPA M25-L
Produktnummer : 7016536
Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M25x1,5
Bemærkninger : for cable 11-17 mm
EAN-nummer : 6418074056368
El. number :
- Danmark : 8213003472
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 33 | 33 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )