Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-L
GPA M32-L 7016537
Dimensioner 55 x 42 x 42
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016537
Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M32x1,5
Bemærkninger : for cable 15-21 mm
Emballage : 25
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074056375
El-nummer Danmark : 8213003508
ETIM : EC000441
Højde (mm.) : 55
Bredde (mm.) : 42
Dybde (mm.) : 42
Materiale : Polyamide
Tæthedsklasse (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32-L
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
GPA M32-L

Sample image
Order symbol : GPA M32-L
Produktnummer : 7016537
Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M32x1,5
Bemærkninger : for cable 15-21 mm
EAN-nummer : 6418074056375
El. number :
- Danmark : 8213003508
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 55 | 42 | 42 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)