Skip to content
  
Previous slide
GPA M63-L product image 1
Next slide
GPA M63-L thumbnail image 1
GPA M63-L thumbnail image 2
GPA M63-L thumbnail image 3
GPA M63-L thumbnail image 4
GPA M63-L thumbnail image 8

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L

GPA M63-L 7016540

Dimensioner 72 x 79 x 79

  • IP68
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7016540

Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M63x1,5

Bemærkninger : for cable 32-42 mm

Emballage : 5

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074056405

El-nummer Danmark : 8213003595

ETIM : EC000441

Dimensioner :

Højde (mm.) : 72

Bredde (mm.) : 79

Dybde (mm.) : 79

Materialer :

Materiale : Polyamide

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP68

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

GPA M63-L

Fibox
7016540_GPA_M63L_4_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M63-L

Produktnummer : 7016540

Beskrivelse : Forskruning (lang gevind) M63x1,5

Bemærkninger : for cable 32-42 mm

EAN-nummer : 6418074056405

El. number :

  • Danmark : 8213003595
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 72 79 79
Materialer :
Materiale : Polyamide
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -