Cardmaster
CARDMASTER-kasser er ideelle til indkapsling af instrumenter, måleraflæsning, overvågning og proces-udstyr. Kasserne består af to dele, hvor den ene er til instrument-montage mens den anden del er til klemmer og kabelføring. Alle størrelser kan leveres i både polykarbonat og ABS.
Dimensioner fra 166 x 160 x 80 mm. til 390 x 316 x 167 mm.
PC: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94-HB

Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALGTE FILTRE:
No items matching filtering criteria.