Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.






Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3
ABS 17/16-L3 7585105
Dimensioner 188 x 160 x 106
Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7585105
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074056764
El-nummer Danmark : 8212016758
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 188
Bredde (mm.) : 160
Dybde (mm.) : 106
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3
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
ABS 17/16-L3


Sample image
Order symbol : ABS 17/16-L3
Produktnummer : 7585105
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel
EAN-nummer : 6418074056764
El. number :
- Danmark : 8212016758
Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 188 | 160 | 106 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Røgfarvet/gråt |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
FP 17/16 | Frontplade, for kasse: |
MP 17/16 |
Montageplade, for kasse:
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
Frontdæksel, for kasse:
(166 x 106 x 16) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)