Skip to content
  
Previous slide
PC 17/16-3 product image 1
Next slide
PC 17/16-3 thumbnail image 1
PC 17/16-3 thumbnail image 2
PC 17/16-3 thumbnail image 3
PC 17/16-3 thumbnail image 4
PC 17/16-3 thumbnail image 5
PC 17/16-3 thumbnail image 6
PC 17/16-3 thumbnail image 7
PC 17/16-3 thumbnail image 8
PC 17/16-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / PC 17/16-3

PC 17/16-3 7525165

Dimensioner 188 x 160 x 134

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7525165

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074056726

El-nummer Danmark : 8212016648

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 188

Bredde (mm.) : 160

Dybde (mm.) : 134

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : TPE

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / PC 17/16-3

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 17/16-3

Fibox
7525165_PC_17_16_-3_ENCLOSURE 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 17/16-3

Produktnummer : 7525165

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074056726

El. number :

  • Danmark : 8212016648
CM17_16-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 188 160 134
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
FP 17/16 Frontplade, for kasse:
MP 17/16 Montageplade, for kasse:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frontdæksel, for kasse:
(166 x 106 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc