Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3
PC 21/18-FC3 7520281
Dimensioner 213 x 185 x 102
- IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7520281
Beskrivelse : Elektronikkasse PC
Bemærkninger : uden dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074010261
El-nummer Danmark : 8212052408
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 213
Bredde (mm.) : 185
Dybde (mm.) : 102
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3
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
PC 21/18-FC3


Sample image
Order symbol : PC 21/18-FC3
Produktnummer : 7520281
Beskrivelse : Elektronikkasse PC
Bemærkninger : uden dæksel
EAN-nummer : 6418074010261
El. number :
- Danmark : 8212052408

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 213 | 185 | 102 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Røgfarvet/gråt |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
FP 21/18 |
Frontplade, for kasse:
(207 x 119 x 1) |
FC PC 21/18 |
Frontdæksel, for kasse:
(213 x 125 x 20) |
MP 21/18 |
Montageplade, for kasse:
(142 x 200 x 1) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)