Skip to content
 
    Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.
   
Previous slide
ABS 21/18-3 product image 1
Next slide
ABS 21/18-3 thumbnail image 1
ABS 21/18-3 thumbnail image 2
ABS 21/18-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3

ABS 21/18-3 7585154

Dimensioner 235 x 185 x 119

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7585154

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074056788

El-nummer Danmark : 8212016761

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 235

Bredde (mm.) : 185

Dybde (mm.) : 119

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : TPE

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ABS 21/18-3

Fibox
7585154_ABS_21_18_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-3

Produktnummer : 7585154

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074056788

El. number :

  • Danmark : 8212016761

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

CM21_18-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 235 185 119
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
FP 21/18 Frontplade, for kasse:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Frontdæksel, for kasse:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Montageplade, for kasse:
(142 x 200 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc