Skip to content
  
Previous slide
PC 25/22-C3 product image 1
Next slide
PC 25/22-C3 thumbnail image 1
PC 25/22-C3 thumbnail image 2
PC 25/22-C3 thumbnail image 1
PC 25/22-C3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-C3

PC 25/22-C3 7520141

Dimensioner 257 x 219 x 122

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7520141

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : uden dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074059352

El-nummer Danmark : 8212054749

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 257

Bredde (mm.) : 219

Dybde (mm.) : 122

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : TPE

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-C3

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 25/22-C3

Fibox
7520141_PC_25-22-C3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 25/22-C3

Produktnummer : 7520141

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : uden dæksel

EAN-nummer : 6418074059352

El. number :

  • Danmark : 8212054749
CM25_22-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 257 219 122
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MP 25/22 Montageplade, for kasse:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frontdæksel, for kasse:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Frontplade, for kasse:
(250 x 150 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc