Skip to content
 
    Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.
   
Previous slide
ABS 25/22-3 product image 1
Next slide
ABS 25/22-3 thumbnail image 1
ABS 25/22-3 thumbnail image 2
ABS 25/22-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / ABS 25/22-3

ABS 25/22-3 7585134

Dimensioner 280 x 219 x 156

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7585134

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074059406

El-nummer Danmark : 8212050523

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 219

Dybde (mm.) : 156

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / ABS 25/22-3

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ABS 25/22-3

Fibox
7585134_ABS_25_22_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-3

Produktnummer : 7585134

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074059406

El. number :

  • Danmark : 8212050523

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

CM25_22-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 219 156
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
MP 25/22 Montageplade, for kasse:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frontdæksel, for kasse:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Frontplade, for kasse:
(250 x 150 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc