Skip to content
  
Previous slide
PC 30/25-FC3 product image 1
Next slide
PC 30/25-FC3 thumbnail image 1
PC 30/25-FC3 thumbnail image 2
PC 30/25-FC3 thumbnail image 1
PC 30/25-FC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-FC3

PC 30/25-FC3 7520231

Dimensioner 314 x 260 x 110

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7520231

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : uden dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074059383

El-nummer Danmark : 8212054752

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 314

Bredde (mm.) : 260

Dybde (mm.) : 110

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-FC3

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 30/25-FC3

Fibox
7520231_PC_30-25-FC3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 30/25-FC3

Produktnummer : 7520231

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : uden dæksel

EAN-nummer : 6418074059383

El. number :

  • Danmark : 8212054752
CM30_25-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 314 260 110
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
FP 30/25 Frontplade, for kasse:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplade, for kasse:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Frontdæksel, for kasse:
(296 x 196 x 30)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc