Skip to content
  
Previous slide
PC 30/25-3 product image 1
Next slide
PC 30/25-3 thumbnail image 1
PC 30/25-3 thumbnail image 2
PC 30/25-3 thumbnail image 3
PC 30/25-3 thumbnail image 5
PC 30/25-3 thumbnail image 1
PC 30/25-3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3

PC 30/25-3 7525019

Dimensioner 320 x 260 x 129

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7525019

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074056740

El-nummer Danmark : 8212016677

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 320

Bredde (mm.) : 260

Dybde (mm.) : 129

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 30/25-3

Fibox
7525019_PC_30_25_3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 30/25-3

Produktnummer : 7525019

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074056740

El. number :

  • Danmark : 8212016677
CM30_25-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 320 260 129
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
FP 30/25 Frontplade, for kasse:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplade, for kasse:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Frontdæksel, for kasse:
(296 x 196 x 30)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc