Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-C3
PC 36/31-C3 7520032
Dimensioner 383 x 316 x 134
- IP65; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 7520032
Beskrivelse : Elektronikkasse PC
Bemærkninger : uden dæksel
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074005861
El-nummer Danmark : 8212016693
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 383
Bredde (mm.) : 316
Dybde (mm.) : 134
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-C3
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
PC 36/31-C3


Sample image
Order symbol : PC 36/31-C3
Produktnummer : 7520032
Beskrivelse : Elektronikkasse PC
Bemærkninger : uden dæksel
EAN-nummer : 6418074005861
El. number :
- Danmark : 8212016693

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 383 | 316 | 134 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Røgfarvet/gråt |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
FP 36/31 |
Frontplade, for kasse:
(353 x 223 x 1) |
MP 36/31 |
Montageplade, for kasse:
(345 x 258 x 1) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)