Skip to content
  
Previous slide
PC 36/31-3 product image 1
Next slide
PC 36/31-3 thumbnail image 1
PC 36/31-3 thumbnail image 2
PC 36/31-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3

PC 36/31-3 7525020

Dimensioner 390 x 316 x 167

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7525020

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074056757

El-nummer Danmark : 8212016680

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 390

Bredde (mm.) : 316

Dybde (mm.) : 167

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 36/31-3

Fibox
7525020_PC_36_31-3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 36/31-3

Produktnummer : 7525020

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : transparent røgfarvet hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074056757

El. number :

  • Danmark : 8212016680
CM36_31-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 390 316 167
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
FP 36/31 Frontplade, for kasse:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Montageplade, for kasse:
(345 x 258 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc