EK
EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.
Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Produktkategori
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALGTE FILTRE:
No items matching filtering criteria.