Skip to content
 
    Flangepakning med monteringstilbehør
   
Previous slide
FG gasket set size 3 product image 1
Next slide
FG gasket set size 3 thumbnail image 1
FG gasket set size 3 thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3

FG gasket set size 3 2550048

Dimensioner 127 x 332 x 5

Indeholder : Flangepakning med monteringstilbehør

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2550048

Beskrivelse : Koblingssæt størrelse 3

EAN-nummer : 6418074300478

El-nummer Danmark : 8212009626

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 127

Bredde (mm.) : 332

Dybde (mm.) : 5

Materialer :

Materiale : EPDM

Pakningsmateriale : EPDM
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
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FG gasket set size 3

Fibox
2550048_MK10439-MS_GASKET_SET_3_72dpi

Sample image

Order symbol : FG gasket set size 3

Produktnummer : 2550048

Beskrivelse : Koblingssæt størrelse 3

EAN-nummer : 6418074300478

El. number :

  • Danmark : 8212009626

Indeholder : Flangepakning med monteringstilbehør

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 127 332 5
Materialer :
Materiale : EPDM
Pakningsmateriale : EPDM
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -