To vingehovedskruer med tilbehør


EK / EK - Accessories / HS 10532-GB
HS 10532-GB 2550055
Dimensioner 100 x 100 x 10
Indeholder : To vingehovedskruer med tilbehør
Teknisk data
Produktnummer : 2550055
Beskrivelse : Hurtiglåsende vingehovedskruesæt (hængslet)
Bemærkninger : til 30 mm afdækning
EAN-nummer : 6418074300102
El-nummer Danmark : 8212008436
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 100
Bredde (mm.) : 100
Dybde (mm.) : 10
Materiale : Polyamide
Pakningsmateriale : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / HS 10532-GB
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
HS 10532-GB


Sample image
Order symbol : HS 10532-GB
Produktnummer : 2550055
Beskrivelse : Hurtiglåsende vingehovedskruesæt (hængslet)
Bemærkninger : til 30 mm afdækning
EAN-nummer : 6418074300102
El. number :
- Danmark : 8212008436
Indeholder : To vingehovedskruer med tilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |
Pakningsmateriale : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)